Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak yüksekliği | 27 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 14 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 35,7 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
d - Mil çapı | 22,225 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 16 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 125 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 98 mm |
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 51 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 68 mm |
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 65 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 12 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,61 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |