• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFA205-16T04 - SNR

UCFA205-16T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği27 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik35,7 mm
B - İç bileziğin genişliği34 mm
d - Mil çapı25,4 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe16 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe98 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi51 mm
L - Yatak genişliği / çapı68 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği65 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,6 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m