• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFA206-19NT04 - SNR

UCFA206-19NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği31 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik40,2 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı30,163 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe18 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı144 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe117 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi58 mm
L - Yatak genişliği / çapı80 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği72 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,91 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m