• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFA207-20NT20 - SNR

UCFA207-20NT20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği34 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik44,4 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı31,75 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı161 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi66 mm
L - Yatak genişliği / çapı90 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği82 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,33 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m