Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC207-23G2L4
- SCOU207-23
- FA207N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 34 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 16 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 44,4 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
d - Mil çapı | 36,513 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 80 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 19 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 161 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 130 mm |
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 66 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 90 mm |
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 82 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 15 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 48,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,306 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |