• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFA208-25T04CO - SNR

UCFA208-25T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği36 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik51,2 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı39,688 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı175 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe144 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi71 mm
L - Yatak genişliği / çapı100 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği87 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik55,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,722 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m