Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SCO.208-40
- UC208G2T04
- FA208N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 16 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 51,2 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
d - Mil çapı | 40 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 88 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 21 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 175 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 144 mm |
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 71 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 100 mm |
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 87 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 15 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 55,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,712 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |