• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFA209-28CO - SNR

UCFA209-28CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği38 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik52,2 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı44,45 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı181 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe148 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi72 mm
L - Yatak genişliği / çapı108 mm
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği90 mm
N - Sabitleme deliği boyutu15 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik57,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,979 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m