Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC212-38G2T04
- SCC212
- FA212N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 48 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 20 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 68,7 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm |
d - Mil çapı | 60,325 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 120 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 29 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 250 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 202 mm |
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi | 92 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 140 mm |
L1 - Oluklu alanda yatak genişliği | 118 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25,4 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 74,4 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,407 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |