Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği | 34 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 9 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 36,4 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 26 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
d - Mil çapı | 35 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 80 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 11 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 90 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 110 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 135 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 48,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,696 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |