Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC208D1
- FC208D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marka | NTN |
A - Yatak yüksekliği | 36 mm |
Total height (A0) | 51,2 mm |
Flange thickness (A1) | 26 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 11 mm |
Centering height (A3) | 10 mm |
Insert IR width (B) | 49,2 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
H3 - Merkezleme çapı | 100 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 120 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 84,9 mm |
Overall length (L) | 145 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 14 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Kütle | 2 kg |