Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
A - Yatak yüksekliği | 42 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 46,4 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 30 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 55,6 mm |
d - Mil çapı | 50,8 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 110 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 13 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 125 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 150 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 185 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 22,2 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 62,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 4,091 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |