Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC211-34G2T04
- SCC211
- FC211N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 42 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 46,4 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 30 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 55,6 mm |
d - Mil çapı | 53,975 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 110 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 13 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 125 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 150 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 185 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 22,2 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 62,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 3,991 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |