Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC214-43G2T04
- FC214
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 52 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 16 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 61,4 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 38 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 74,6 mm |
d - Mil çapı | 68,263 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 17 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 150 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 177 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 215 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 30,2 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 62 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 45 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 6,29 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |