Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC208-25G2L3
- FCE208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 23 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 11,5 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 29,2 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 2 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
d - Mil çapı | 39,688 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | -1 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 100 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 120 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 145 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,65 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |