Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC211-35G2T04
- FCE211
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 27,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 15 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 33,4 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 3 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 55,6 mm |
d - Mil çapı | 55,563 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H3 - Merkezleme çapı | 125 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 150 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 185 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 22,2 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 3,11 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |