Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC216-51G2L3
- FCE216
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 33 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18,5 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 51,3 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 6 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 82,6 mm |
| d - Mil çapı | 80,963 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 2 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H3 - Merkezleme çapı | 160 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 184 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 220 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 33,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 72,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 54,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 5,58 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 27,1 N-m |