Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC218-56G2
- FCE218
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 37 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 22,5 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 60,3 mm |
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 3 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 96 mm |
d - Mil çapı | 88,9 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 4 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H3 - Merkezleme çapı | 190 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 220 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 265 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 23 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 39,7 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 96 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 71,5 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 9,96 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33,9 N-m |