• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFCE218 - SNR

UCFCE218

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği37 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik60,3 mm
A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu3 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı90 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe4 mm
G - GresörlükR1/8"
H3 - Merkezleme çapı190 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe220 mm
L - Yatak genişliği / çapı265 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine39,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle9,85 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m