Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
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
| A - Yatak yüksekliği | 29,5 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 10 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 37,3 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 31 mm |
| d - Mil çapı | 15 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 54 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 19 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 63,5 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 86 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 12,7 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 40,8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 12,8 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 6,65 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,721 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |