UCFE211-32T04CO - SNR

UCFE211-32T04CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği48,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği15 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik64,4 mm
B - İç bileziğin genişliği55,6 mm
d - Mil çapı50,8 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe31 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
L - Yatak genişliği / çapı162 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22,2 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik68,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,904 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m