• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL205D1 - NTN

UCFL205D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FL205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak yüksekliği27 mm
Total height (A0)35,8 mm
Flange thickness (A1)13 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)16 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
Distance of attachment bolt holes (J)99 mm
Overall length (L)68 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
OTHER FEATURES
Kütle0,6 kg