• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL308L3 - SNR

UCFL308L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği40 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği17 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik56 mm
B - İç bileziğin genişliği52 mm
d - Mil çapı40 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe23 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı200 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe158 mm
L - Yatak genişliği / çapı112 mm
N - Sabitleme deliği boyutu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi40,56 kN
C0 - Statik yük kapasitesi24 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,19 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m