Rulman üniteleri

UCFL312-39T20 - SNR

UCFL312-39T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FL312
  • UC312-39G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği56 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği22 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik78 mm
B - İç bileziğin genişliği71 mm
d - Mil çapı61,913 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe33 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı270 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe212 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine26 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle5,64 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m