Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC317-52G2
- FL317
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 74 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 32 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 100 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 96 mm |
d - Mil çapı | 82,55 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 44 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 370 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 300 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 220 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 38 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 40 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 132,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 96,5 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 14,17 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 54,5 N-m |