• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL317-52L3 - SNR

UCFL317-52L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği74 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği32 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik100 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı82,55 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe44 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı370 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe300 mm
L - Yatak genişliği / çapı220 mm
N - Sabitleme deliği boyutu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine40 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi132,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi96,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle14,17 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]54,5 N-m