• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL318-56T04 - SNR

UCFL318-56T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği76 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği36 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik100 mm
B - İç bileziğin genişliği96 mm
d - Mil çapı88,9 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe44 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı385 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe315 mm
L - Yatak genişliği / çapı235 mm
N - Sabitleme deliği boyutu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine40 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi143 kN
C0 - Statik yük kapasitesi108 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle17,07 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]54,5 N-m