• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL321 - SNR

UCFL321

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak yüksekliği94 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği40 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik127 mm
B - İç bileziğin genişliği112 mm
d - Mil çapı105 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe59 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı440 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe360 mm
L - Yatak genişliği / çapı270 mm
N - Sabitleme deliği boyutu44 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine44 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi182 kN
C0 - Statik yük kapasitesi155 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle24,85 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m