• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL322T20 - SNR

UCFL322T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FL322
  • UC322G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği96 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği42 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik131 mm
B - İç bileziğin genişliği117 mm
d - Mil çapı110 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe60 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı470 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe390 mm
L - Yatak genişliği / çapı300 mm
N - Sabitleme deliği boyutu44 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine46 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi205 kN
C0 - Statik yük kapasitesi178 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle32,29 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m