• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFL326T20 - SNR

UCFL326T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC326G2T20
  • FL326

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği115 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği50 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik146 mm
B - İç bileziğin genişliği135 mm
d - Mil çapı130 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe65 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı550 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe460 mm
L - Yatak genişliği / çapı360 mm
N - Sabitleme deliği boyutu47 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine54 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi252 kN
C0 - Statik yük kapasitesi242 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle55,94 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m