Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC206-19G2L4
- SCOU206-19
- FLE206N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 32,1 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 42,2 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
d - Mil çapı | 30,163 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 70 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 20 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 142 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 116,5 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 80 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 46,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,854 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |