Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe.
Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC.213-40.G2
- SCC213
- FLE213N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 57 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 77,7 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 65,1 mm |
| d - Mil çapı | 63,5 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 132 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 38 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 258 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 216 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 160 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 21 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 25,4 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 82,4 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 57,2 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 40 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 5,841 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |