• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFS309T20 - SNR

UCFS309T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FS309
  • UC309G2T20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği44 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği18 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik49 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği33 mm
B - İç bileziğin genişliği57 mm
d - Mil çapı45 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe14 mm
G - GresörlükM6x1
H3 - Merkezleme çapı125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe125 mm
L - Yatak genişliği / çapı160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine22 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi53 kN
C0 - Statik yük kapasitesi31,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,88 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m