• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCFS328T04 - SNR

UCFS328T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği125 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği55 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik131 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği95 mm
B - İç bileziğin genişliği145 mm
d - Mil çapı140 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe45 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı400 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe350 mm
L - Yatak genişliği / çapı450 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine59 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi275 kN
C0 - Statik yük kapasitesi272 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle92,7 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m