Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FX15D1
- UCX15D1
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Yatak yüksekliği | 68 mm |
| Total height (A0) | 89,3 mm |
| Flange thickness (A1) | 24 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 40 mm |
| Insert IR width (B) | 82,6 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 75 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 152 mm |
| Overall length (L) | 197 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Kütle | 8,6 kg |