• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP206-18L4CC - SNR

UCP206-18L4CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı28,575 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18 mm
H2 - Yatak yüksekliği83 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe121 mm
L - Yatak genişliği165 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu54 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik53 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,435 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m