• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP210D1 - NTN

UCP210D1

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • UC210D1
  • P210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Yatak genişliği60 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Rulman merkezi yüksekliği57,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği21 mm
H2 - Yatak yüksekliği114 mm
Distance of attachment bolt holes (J)159 mm
L - Yatak genişliği206 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu65 mm
u - Sabitleme deliği (genişlik)20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Kütle2,7 kg