• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP217-52 - SNR

UCP217-52

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği83 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği53 mm
B - İç bileziğin genişliği85,7 mm
d - Mil çapı82,55 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı95,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği32 mm
H2 - Yatak yüksekliği187 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe247 mm
L - Yatak genişliği310 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu96 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu31 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine34,1 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle10,82 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]27,1 N-m