Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC217G2T04
- P217
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 83 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 53 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 85,7 mm |
d - Mil çapı | 85 mm |
G - Gresörlük | M10x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 95,2 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 32 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 187 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 247 mm |
L - Yatak genişliği | 310 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 96 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 25 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 31 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,1 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 83,2 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 63,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 10,88 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 33 N-m |