• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCP306-18L3 - SNR

UCP306-18L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği50 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği43 mm
d - Mil çapı28,575 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı50 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği18 mm
H2 - Yatak yüksekliği95 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe140 mm
L - Yatak genişliği180 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu54 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu20 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi27 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,98 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m