Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC307-22G2T04
- P307
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 56 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 38 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 48 mm |
d - Mil çapı | 34,925 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 56 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 20 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 106 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 160 mm |
L - Yatak genişliği | 210 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 60 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 25 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 33,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 19,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,61 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |