UCP324L3 - SNR

UCP324L3

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği140 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği88 mm
B - İç bileziğin genişliği126 mm
d - Mil çapı120 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı160 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği65 mm
H2 - Yatak yüksekliği320 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe450 mm
L - Yatak genişliği570 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu140 mm
N - Sabitleme deliği boyutu40 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu55 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine51 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi228 kN
C0 - Statik yük kapasitesi208 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle58,5 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]75 N-m