Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC205-14G2
- PA205N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 38 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 23 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
d - Mil çapı | 22,225 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 15 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 36,5 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 72 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 56 mm |
L - Yatak genişliği | 84 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 27 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | M10 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,71 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |