UCPA209-28L3CO - SNR

UCPA209-28L3CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,üç dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği49,2 mm
d - Mil çapı44,45 mm
Dz - Kapak dış çapı95 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı54,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği108 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe90 mm
L - Yatak genişliği120 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu42 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik70,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,258 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m