Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 45 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 27 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 42,9 mm |
d - Mil çapı | 36,513 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 80 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 12,5 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 47,6 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 93 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 82,6 mm |
L - Yatak genişliği | 103 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 22,5 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | M10 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 17,5 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 58,9 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 25,7 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 15,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,368 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |