Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC208G2T20
- PAE208
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 47 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 30 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 49,2 mm |
d - Mil çapı | 40 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 15 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 49,2 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 13 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 99 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 88,9 mm |
L - Yatak genişliği | 116 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 27 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | M12 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 19 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 29,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 18,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,64 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |