Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği | 36 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 21 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
d - Mil çapı | 22,225 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 36,5 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 14,5 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 70 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 103 mm |
L - Yatak genişliği | 130 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 39 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 11 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,3 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 47,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,781 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |