Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği | 40 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 25 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
d - Mil çapı | 28,575 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 70 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 42,9 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 17 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 82 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 118 mm |
L - Yatak genişliği | 158 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 47 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 22 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 52,3 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,23 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |