Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,L4 sızdırmazlık sistemi
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- UC206-20G2L4
- PE206N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 40 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 25 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 38,1 mm |
d - Mil çapı | 31,75 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 42,9 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 17 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 82 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 118 mm |
L - Yatak genişliği | 158 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 47 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 22 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 15,9 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,1 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |