• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UCPE207-22T04 - SNR

UCPE207-22T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman,tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği45 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
d - Mil çapı34,925 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği93 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe126 mm
L - Yatak genişliği163 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu49 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,58 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m